??
CAD model selection
K1290.106
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1290 - Positioning bushes for indexing plunger
Bill of material
K1290.106
BESTKIPP
Order No.
K1290.106
MATERIAL
material
Stainless steel
D
diameter
6 mm
D1
thread
M12x1,5
D2
diameter
19
H
Height
15.5 mm
H1
Height
11.5 mm
L
Length
10 mm
T
depth
10 mm
SW
Internal thread
4
GEW
Approx. weight
0.0105 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245335336
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions